Gateway (85875) (Codici componente)

Gateway (85875)
· Consente un controllo del processo a seconda dell'azionamento

· Affidabilità dei processi

· Facile possibilità di integrazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

85875-01

Codice componente
85875-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

829.21 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria B=larghezza(mm) 90 B1(mm) 103.4
B2(mm) 108 H=altezza(mm) 58.5 H1(mm) 122
H2(mm) 82.5 L=lunghezza(mm) 107 Segnale di uscita Relais

Si trova sulla pagina di Gateway (85875), il codice articolo è il seguente: 85875-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 85875-01.

Supporto tecnico