Supporti per spine a leva in alluminio Forma B (03099) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-406
03099-4061
03099-408
03099-4081
03099-410
03099-4101
03099-412
03099-4121
03099-416
03099-4161
03099-420
03099-4201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

3.60 €

1 4 giorni 2010M64.582110304.5

3.60 €

1 4 giorni 2010M6x0,754.582110304.5

3.60 €

1 4 giorni 2010M84.582110304.5

3.60 €

1 4 giorni 2010M8x14.582110304.5

4.31 €

1 4 giorni 2412M105.5102613365.5

4.31 €

1 4 giorni 2412M10x15.5102613365.5

4.31 €

1 4 giorni 2412M125.5102613365.5

4.31 €

1 4 giorni 2412M12x1,55.5102613365.5

5.64 €

1 4 giorni 3215M165.5102917465.5

5.64 €

1 4 giorni 3215M16x1,55.5102917465.5

5.64 €

1 4 giorni 3215M205.5102917465.5

5.64 €

1 4 giorni 3215M20x1,55.5102917465.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Alluminio Forma B
Forma-Tipo Foro di fissaggio verticale alla filettatura Colore principale Nero

Supporto tecnico