Supporti per spine a leva Forma A (03099) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-112
03099-1121
03099-116
03099-1161
03099-120
03099-1201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

12.61 €

1 4 giorni M123624251012

12.61 €

1 4 giorni M12x1,53624251012

13.68 €

1 4 giorni M164632331315

13.68 €

1 4 giorni M16x1,54632331315

16.92 €

1 4 giorni M204632331315

13.68 €

1 4 giorni M20x1,54632331315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Acciaio Forma A
D3(mm) 5.5 D4(mm) 10

Supporto tecnico