Chiusura a doppia sfera (03075) (Codici componente)

Chiusura a doppia sfera (03075)
· Chiusura rapida per molteplici possibilità d'uso

· Campi di applicazione: porte, sportelli, pannelli

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

· Pressione di inserimento regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03075-50
03075-60
03075-70
03075-322
03075-430
03075-432
03075-500
03075-502
03075-700
03075-702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale A=spaziatura dei fori
(mm)
A1
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Forza di bloccaggio ca.
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

5.15 €

1 4 giorni Ottone-Cromato39.819.88.87.610.83.810.6211.2213.24928.835±5-0.0225

6.87 €

1 4 giorni Ottone-Cromato5023.511913.54.813.22.413.52.215.5603530±7-0.0412

12.09 €

1 4 giorni Ottone-Cromato5830131215.24.8152.415.72.218.168.440.225±5-0.0650

15.14 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4401Sabbiata251188103.2928.5211.5321880.0122

4.50 €

1 4 giorni Zinc-Cromato351687.510.53.2102.5112.513.5432513No0.0156

21.06 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4401Sabbiata351687.510.53.2102.5112.513.54325130.0206

5.04 €

1 4 giorni Zinc-Cromato402010912.94.212.22.913.22.915.9503018No0.0258

26.44 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4401Sabbiata402010912.94.212.22.913.22.915.95030180.0313

5.93 €

1 4 giorni Zinc-Cromato60301310.5174.217419423704238No0.0690

30.91 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4401Sabbiata60301310.5174.2174194237042380.0826

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Denominazione Chiusura a doppia sfera Materiale dei componenti Acciaio inossidabile a sfera
Forza elastica Standard RoHS

Supporto tecnico