Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro (05825-05) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05825-05-02000
05825-05-04000
05825-05-07000
05825-05-12000
05825-05-14000
05825-05-17000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale Corsa di bloccaggio L2
(mm)
disposizione dei fori Percorso di corsa L massimo
(mm)
Percorso di corsa L minimo
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F1=forza di trazione
(N)
H
(mm)
L1
(mm)

25.93 €

1 4 giorni 100AcciaioPassivato161142.3101.726134.51123-362419162.55.2420004240.6

37.33 €

1 4 giorni 150AcciaioPassivato242192.2142.4351912.21439.120.6483224.81936.56400060.549.8

60.57 €

1 4 giorni 200AcciaioPassivato321234177.7513281940-6045362848.58700085.656.3

42.31 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxLucido161142.3101.726134.51123-362419162.55.2420004240.6

67.84 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxLucido242192.2142.4351912.21439.120.6483224.81936.56400060.549.8

147.87 €

1 4 giorni 200Acciaio inoxLucido321234177.7513281940-6445362848.68700076.656.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269 Materiale dei componenti Plastica
Componente di finitura superficiale Resistenza all’olio Colore dei componenti Rosso

Supporto tecnico