Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in ferrite dura Forma B (09065) (Codici componente)

Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in ferrite dura Forma B (09065)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09065-01
09065-02
09065-03
09065-04
09065-05
09065-06
09065-07
09065-08
09065-09
09065-10
09065-11
09065-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1
(mm)
D2=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.04 €

1 Disponibile 4 giorni Fino a 10.0410 ±0.156M374.511.55

4.20 €

1 Disponibile 4 giorni Fino a 10.01013 ±0.156M374.511.55

4.40 €

1 Disponibile 4 giorni 10.1–20.01816 ±0.156M374.511.55

5.00 €

1 Disponibile 4 giorni 20.1–30.03020 ±0.156M376135

5.71 €

1 Disponibile 4 giorni 30.1–40.04025 ±0.158M487156

6.49 €

1 Disponibile 4 giorni 70.1 - 80.08032 ±0.208M487156

7.40 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.12540 ±0.2010M5108188

10.60 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.22050 ±0.2012M612102210

17.94 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.35063 ±0.2015M816143014

27.41 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.60080 ±0.2520M1016183414

52.03 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.90099 ±0.2522M1220224217

121.76 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.1300125 ±0.2525M1424265020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale Galvanizzato Forma B Temperatura max.(°C) 100

Supporto tecnico