Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in NdFeB (09068) (Codici componente)

Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in NdFeB (09068)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09068-01
09068-02
09068-03
09068-04
09068-05
09068-06
09068-07
09068-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=filettatura H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Può essere accorciato di
(mm)

5.04 €

1 Disponibile 4 giorni 10.1–20.0128M31253

5.95 €

1 Disponibile 4 giorni 20.1–30.02410M41677

6.82 €

1 Disponibile 4 giorni 50.1–60.06013M41873

6.98 €

1 Disponibile 4 giorni 80.1–90.09016M42076

12.08 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.13520M52599

25.72 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.19025M630910

44.55 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.30035M8401310

89.58 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.55050M12501313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale Galvanizzato Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico