Magneti tondi con puntale (magneti cilindrici) in AlNiCo (09063) (Codici componente)

Magneti tondi con puntale (magneti cilindrici) in AlNiCo (09063)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 450 °C

· L'altezza può essere diminuita dal cliente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09063-01
09063-02
09063-03
09063-04
09063-05
09063-06
09063-07
09063-08
09063-09
09063-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

5.34 €

1 Disponibile 4 giorni Fino a 10.01.768320228

5.67 €

1 Disponibile 4 giorni Fino a 10.0488320328

6.09 €

1 Disponibile 4 giorni Fino a 10.08.5108420628

6.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10.1–20.012138420728

8.17 €

1 Disponibile 4 giorni 10.1–20.020168520528

10.34 €

1 Disponibile 4 giorni 40.1–50.050208625633

16.28 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.1152510835545

30.65 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.20032101040350

62.57 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.24040201550570

81.70 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.42050251860285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in Alnico Componente di finitura superficiale Galvanizzato
Temperatura max.(°C) 450

Supporto tecnico