Adattatore per staffa girevole (K1817) (Codici componente - Download CAD)

Adattatore per staffa girevole (K1817)
· Compatibile con staffa girevole pneumatica K1815

· con rivestimento duro

· Superficie resistente all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1817.1216
K1817.2000
K1817.2500
K1817.3240
K1817.5063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Misura T1
(mm)
Peso
(kg)

20.61 €

1 4 giorni 221285,5104,51463013712/1650,0080

23.36 €

1 4 giorni 3016128,5145,5208401810,5205,50,0189

28.84 €

1 4 giorni 3816148,5145,520850258256,50,0280

31.59 €

1 4 giorni 4519168,5147251060301132/4090,0513

34.34 €

1 4 giorni 48252010,5179301265301450/63100,0793

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Adattatore Versione 1 per staffa girevole
RoHS true

Supporto tecnico