Snodi sferici Serie K / E DIN ISO 12240-1 (27632-02) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27632-02-10513
27632-02-10615
27632-02-10818
27632-02-11021
27632-02-11224
27632-02-11631
27632-02-20614
27632-02-20816
27632-02-21019
27632-02-21222
27632-02-21630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro interno
(Ø)
Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
D1=diametro esterno
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(N)
Limite di velocità
(rpm)

20.70 €

1 4 giorni 5 H7125007.51313 H78611.11125007500600

20.70 €

1 4 giorni 6 H7155009.31315 H796.7512.7155009300530

23.39 €

1 4 giorni 8 H72780016.71418 H712915.872780016700420

28.87 €

1 4 giorni 10 H73900023.41321 H71410.519.053900023400350

31.55 €

1 4 giorni 12 H734500321324.5 H7161222.223450032000300

45.36 €

1 4 giorni 16 H78800052.51531.5 H7211528.578800052500230

21.78 €

1 4 giorni 6 -0.008900041314 -0.008641090004000-

21.33 €

1 4 giorni 8 -0.0081560071516 -0.0088513156007000-

27.14 €

1 4 giorni 10-0.00823400101219 -0.00996162340010000-

34.36 €

1 4 giorni 12 -0.00832000141122 -0.009107183200014000-

49.11 €

1 4 giorni 16 -0.00865000391030 -0.0091410256500039000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto sferico Standard Materiale corpo principale Acciaio inox
Codice acciaio 1.4571 Corpo con finitura superficiale Rettificato e lucidato Materiale dei componenti PTFE

Supporto tecnico