Staffe di riferimento con appoggio (04445) (Codici componente)

Staffe di riferimento con appoggio (04445)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Superficie di appoggio rettificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04445-08
04445-12
04445-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di fissaggio adatta B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Foro lungo

98.97 €

1 4 giorni M8198.413.41911.684 -0.0136.663.528.313.57.9Chiuso

114.75 €

1 4 giorni M1228.513.419.82212.192 -0.0136.995.242.712.77.9Chiuso

333.37 €

1 4 giorni M16381724.850.735.001 -0.01321.310746.2-9.5Aperto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Componenti opzionali

Supporto tecnico