Viti con testa zigrinata in plastica (06091) (Codici componente)

Viti con testa zigrinata in plastica (06091)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: Duroplast PF 31, perno filettato in acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06091-04X15
06091-04X20
06091-05X10
06091-05X18
06091-05X25
06091-06X20
06091-06X28
06091-08X25
06091-08X32
06091-10X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
H=altezza
(mm)

1.64 €

1 4 giorni 415181079813.5

1.64 €

1 4 giorni 420181079813.5

1.64 €

1 4 giorni 5102012810814.5

1.64 €

1 4 giorni 5182012810814.5

1.64 €

1 4 giorni 5252012810814.5

1.85 €

1 4 giorni 6202413109.5915

1.85 €

1 4 giorni 6282413109.5915

2.17 €

1 4 giorni 825301512111118

2.42 €

1 4 giorni 832301512111118

2.51 €

1 4 giorni 1030351814111218.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Resina Profilo foro di montaggio Non in dotazione
Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico