Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio (K0442) (Codici componente - Download CAD)

Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio (K0442)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Funzione di serraggio: serraggio possibile in qualsiasi posizione mediante maniglia a leva

· Compatibile con tutti i comuni profili in alluminio con larghezza cava di 8 o 10 mm

· Disponibile con o senza nasello di guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0442.40232300
K0442.40232308
K0442.40232310
K0442.40232500
K0442.40232508
K0442.40232510
K0442.45252500
K0442.45252508
K0442.45252510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
Punte di posizionamento per cava Peso
(kg)

20.56 €

1 4 giorni 22,522,5-0,2274

20.56 €

1 4 giorni 22,522,580,2323

20.56 €

1 4 giorni 22,522,5100,2284

20.56 €

1 4 giorni 22,525-0,2277

20.56 €

1 4 giorni 22,52580,2282

20.56 €

1 4 giorni 22,525100,2305

20.56 €

1 4 giorni 2525-0,2274

20.56 €

1 4 giorni 252580,2284

20.56 €

1 4 giorni 2525100,2299

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 40 Materiale principale Zinco Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere
Colore principale nero A=lunghezza(mm) 74 Tipo di serraggio fori di montaggi
Versione 1 con funzione di serraggio Denominazione Cerniera F1(N) 1500
F2(N) 650 Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale zincato
Tipo di prodotto Cerniera con funzione di serraggio

Supporto tecnico