Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C (K1898) (Codici componente - Download CAD)

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C (K1898)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1898.0538212131
K1898.0538212132
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale

16.18 €

1 4 giorni cromato

14.09 €

1 4 giorni nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 60 Materiale principale Zinco Forma C
A=lunghezza(mm) 76 B1(mm) 34 D1(mm) 6,5
H(mm) 15 Tipo di serraggio fori di montaggi A1=Distanza dei fori sx(mm) 21
A2=Distanza tra i fori dx(mm) 21 A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) 38 A4=Lunghezza aletta destra(mm) 38
Versione 1 regolabile Denominazione Cerniera F1(N) 3650
F2(N) 2000 Tipo di stampo orizzontale Materiale dei componenti Acciaio inox
Angolo di apertura 270° Tipo di prodotto Cerniera S=Spessore(mm) 8
Corsa L max.(mm) 4 Peso(kg) 0,2000 PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico