Dadi per cave a T DIN 508 (gamma ampliata) (07060) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07060-05
07060-06
07060-08
07060-061
07060-081
07060-082
07060-10
07060-12
07060-14
07060-16
07060-18
07060-20
07060-22
07060-24
07060-27
07060-30
07060-36
07060-101
07060-121
07060-122
07060-123
07060-124
07060-141
07060-161
07060-163
07060-164
07060-181
07060-201
07060-202
07060-204
07060-206
07060-210
07060-216
07060-241
07060-806
07060-808
07060-810
07060-812
07060-814
07060-816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Colore principale Materiale dei componenti Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)

1.59 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-6105.6M58410

1.66 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-8137.6M610613

1.75 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-10159.6M812615

2.17 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-10159.6M612615

2.35 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-121811.6M814718

2.77 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-142213.6M816822

1.95 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-121811.6M1014718

2.18 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-142213.6M1216822

2.72 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-162515.6M1418925

3.37 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-182817.6M16201028

5.74 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-203219.6M18241232

6.64 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-223521.6M20281435

10.23 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-244023.6M22321640

11.91 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-284427.6M24361844

37.88 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-325031.5M27402050

29.31 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-365435.5M30442254

60.36 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-426541.5M36522665

2.77 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-142213.6M1016822

3.37 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-162515.6M1218925

4.18 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-182817.6M12201028

6.46 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-203219.6M12241232

7.73 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-223521.6M12281435

4.18 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-182817.6M14201028

5.98 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-203219.6M16241232

11.08 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-244023.6M16321640

12.77 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-284427.6M16361844

8.45 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-223521.6M18281435

12.61 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-244023.6M20321640

13.28 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-284427.6M20361844

9.48 €

1 4 giorni AlluminioEN AW-7075-Lucido-Acciaio6105.6M48410

9.41 €

1 4 giorni AlluminioEN AW-7075-Lucido-Acciaio8137.6M610613

20.34 €

1 4 giorni AlluminioEN AW-7075-Lucido-Acciaio142213.6M1016822

32.93 €

1 4 giorni AlluminioEN AW-7075-Lucido-Acciaio223521.6M16281435

25.57 €

1 4 giorni Acciaio-10TempratoNero-365435.5M24442254

4.10 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305-Lucido--8137.6M610613

4.50 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305-Lucido--10159.6M812615

5.60 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305-Lucido--121811.6M1014718

7.74 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305-Lucido--142213.6M1216822

10.92 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305-Lucido--162515.6M1418925

14.35 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305-Lucido--182817.6M16201028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Standard

Supporto tecnico