Collegamento equipotenziale tipo I (10471) (Codici componente)

Collegamento equipotenziale tipo I (10471)
· Per la creazione di una scarica elettrostatica (ESD)

· Per l'equilibratura sicura delle cariche elettrostatiche sui profili

· La rottura dello strato anodizzato crea un collegamento elettroconduttivo

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10471-0806

Codice componente
10471-0806
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.54 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Colore principale Galvanizzato Larghezza scanalatura(mm) 8

Si trova sulla pagina di Collegamento equipotenziale tipo I (10471), il codice articolo è il seguente: 10471-0806.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10471-0806.

Supporto tecnico