Tasselli orientabili con molla tipo B (07078) (Codici componente)

Tasselli orientabili con molla tipo B (07078)
· Possibilità di installazione a posteriori in sistemi esistenti

· La molla consente il fissaggio in qualsiasi punto della scanalatura del profilo.

· Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07078-0804
07078-0805
07078-0806
07078-0808
07078-1004
07078-1005
07078-1006
07078-1008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R
(mm)

1.13 €

1 4 giorni 811.67.9M44.68.81163

1.13 €

1 4 giorni 811.67.9M54.68.81163

1.13 €

1 4 giorni 811.67.9M64.68.81163

1.13 €

1 4 giorni 811.67.9M84.68.81163

0.83 €

1 4 giorni 10149.9M45.210.21.5194

0.83 €

1 4 giorni 10149.9M55.210.21.5194

0.83 €

1 4 giorni 10149.9M65.210.21.5194

0.83 €

1 4 giorni 10149.9M85.210.21.5194

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Standard Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato

Supporto tecnico