Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione (K2081) (Codici componente - Download CAD)

Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione (K2081)
· Snodo a sfera temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2081.05
K2081.06
K2081.08
K2081.051
K2081.061
K2081.081
K2081.10
K2081.12
K2081.16
K2081.20
K2081.22
K2081.25
K2081.30
K2081.101
K2081.121
K2081.161
K2081.201
K2081.221
K2081.251
K2081.301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
α Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
Peso
(kg)
RoHS

24.13 €

1 4 giorni filettatura destrorsa33185M5x0,88611,11199421365,70,0140-

24.13 €

1 4 giorni filettatura destrorsa36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200-

25.33 €

1 4 giorni filettatura destrorsa42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0380-

24.13 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa33185M5x0,88611,11199421365,70,0140-

25.74 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200-

25.33 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0380-

28.97 €

1 4 giorni filettatura destrorsa482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0615-

33.81 €

1 4 giorni filettatura destrorsa543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870-

60.35 €

1 4 giorni filettatura destrorsa664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1290-

85.84 €

1 4 giorni filettatura destrorsa785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480true

95.69 €

1 4 giorni filettatura destrorsa845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430true

121.77 €

1 4 giorni filettatura destrorsa946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000-

160.53 €

1 4 giorni filettatura destrorsa1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300-

28.97 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0615-

33.81 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870-

60.35 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1290-

85.84 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480true

95.69 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430true

121.77 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000-

160.53 €

1 4 giorni filettatura sinistrorsa1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Versione con cuscinetti scorrevoli
Componente di finitura superficiale lucidato Denominazione Testa Articolata Tipo di filettatura filettatura esterna
DIN ISO DIN ISO 12240-1 PL Edelstahl true

Supporto tecnico