Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm (K1906) (Codici componente - Download CAD)

Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm (K1906)
· Per un rilevamento della posizione senza giochi

· Utilizzo principale per compiti di misurazione

· Disattivabile in caso di mancato utilizzo

· Indicazione angolare programmabile

· Precisione di ripetibilità ±0,01 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1906.01

Codice componente
K1906.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

403.58 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica H=altezza(mm) 52 L=lunghezza(mm) 100
Versione 1 alimentato a batterie Denominazione Indicatore di Posizione Peso(kg) 0,0905
RoHS true

Si trova sulla pagina di Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm (K1906), il codice articolo è il seguente: K1906.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1906.01.

Supporto tecnico