Maniglie a incasso in alluminio, fissaggio con 2 viti a testa svasata (06960) (Codici componente)

Maniglie a incasso in alluminio, fissaggio con 2 viti a testa svasata (06960)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Forma B: fissaggio con due viti a testa svasata, acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06960-10021
06960-10023
06960-11821
06960-11823
06960-16721
06960-16723
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale L=lunghezza installata
(mm)
L1=lunghezza
(mm)
Ritaglio di montaggio

24.55 €

1 4 giorni Anodizzato nero100115104 x 73

23.07 €

1 4 giorni Anodizzato naturale100115104 x 73

26.00 €

1 4 giorni Anodizzato nero118133122 x 73

24.26 €

1 4 giorni Anodizzato naturale118133122 x 73

31.73 €

1 4 giorni Anodizzato nero167182171 x 73

28.92 €

1 4 giorni Anodizzato naturale167182171 x 73

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Per profilati in alluminio Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Poliammide
Forma B H=altezza(mm) 90 T(mm) 19.5
Capacità di carico(N) 500

Supporto tecnico