Rotella con supporto (95025-01) (Codici componente)

Rotella con supporto (95025-01)
· Facile utilizzo e con risparmio energetico

· Carico dinamico elevato

· Basse resistenze al rotolamento

· Superficie di scorrimento sottile.

· Non lascia tracce sul pavimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95025-01-1010004011
95025-01-1010004013
95025-01-1012504011
95025-01-1012504013
95025-01-101500501
95025-01-101600501
95025-01-102000501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

149.84 €

1 4 giorni 1301004096055851008076350

156.77 €

1 4 giorni 13010040118075110140105-350

167.75 €

1 4 giorni 1551254096055851008076350

176.46 €

1 4 giorni 15512540118075110140105-350

237.59 €

1 4 giorni 19715050118075110140105-500

269.39 €

1 4 giorni 20216050118075110140105-550

326.15 €

1 4 giorni 24520050118075110140105-600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Poliuretano Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Supporto tecnico