Rotella orientabile, elettricamente conduttiva (95012) (Codici componente)

Rotella orientabile, elettricamente conduttiva (95012)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95012-1108032
95012-1110032
95012-1112532
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

36.07 €

1 4 giorni 111808065

42.55 €

1 4 giorni 1361009070

50.25 €

1 4 giorni 161125102.580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Termoplastica Materiale raccordo Acciaio
Larghezza rotella B(mm) 32 Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio A(mm) 40

Supporto tecnico