Rotella orientabile con "stop-top" (95020) (Codici componente)

Rotella orientabile con "stop-top" (95020)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto a sfere

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione di acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95020-100402
95020-125502
95020-160502
95020-200502
95020-250602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

180.17 €

1 4 giorni 1401004094560-851008095180

218.10 €

1 4 giorni 1701255011558075110140105117.5280

273.17 €

1 4 giorni 2021605011658075110140105145400

296.41 €

1 4 giorni 2452005011708075110140105170500

391.69 €

1 4 giorni 2952506011828075110140105207700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Acciaio Materiale raccordo Gomma
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Supporto tecnico