Rotella orientabile (95032) (Codici componente)

Rotella orientabile (95032)
· Corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto (cuscinetto a sfera e a rulli conici)

· Ruote con cuscinetti a sfera di precisione

· Alloggiamento in acciaio

· Cerchione di acciaio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95032-16050
95032-20050
95032-25060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)
Peso (ERP)
(kg)

465.79 €

1 4 giorni 20516050115580751101401051357004.8800

493.29 €

1 4 giorni 245200501160807511014010516010005.7000

694.50 €

1 4 giorni 305250601475105-140175140200135010.6200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Poliuretano Materiale raccordo Acciaio
Denominazione Rotella orientabile Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere Versione 1 Senza sistema di fissaggio
Sistema di fissaggio Piastra da avvitare RoHS

Supporto tecnico