Rotella orientabile con stop fix (95025) (Codici componente)

Rotella orientabile con stop fix (95025)
· Facile utilizzo e con risparmio energetico

· Carico dinamico elevato

· Basse resistenze al rotolamento

· Superficie di scorrimento sottile.

· Non lascia tracce sul pavimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95025-101000402
95025-101250402
95025-101500502
95025-101600502
95025-102000502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

211.10 €

1 4 giorni 12510040936605585100807686200

212.92 €

1 4 giorni 150125409406055851008076102.5200

287.52 €

1 4 giorni 1901505011608075110140105-135400

319.32 €

1 4 giorni 1951605011608075110140105-140400

375.24 €

1 4 giorni 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere Versione 2 Con bassa resistenza al rotolamento

Supporto tecnico