Supporti piani per piedini di regolazione, plastica, modello pesante, Forma C (27816) (Codici componente)

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica, modello pesante, Forma C (27816)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile

· Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27816-31251
27816-31751
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
H=altezza
(mm)
Carico massimo
(kN)

16.30 €

1 4 giorni 961254418

33.35 €

1 4 giorni 1351754525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma C

Supporto tecnico