Piedini di appoggio con base zigrinata (27797) (Codici componente)

Piedini di appoggio con base zigrinata (27797)
· Compensazione delle irregolarità del terreno

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Superficie d'appoggio zigrinata

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27797-2805X016
27797-2805X020
27797-2805X025
27797-2805X040
27797-2806X016
27797-2806X020
27797-2806X030
27797-2806X040
27797-2806X050
27797-2808X016
27797-2808X020
27797-2808X030
27797-2808X040
27797-2808X050
27797-2808X060
27797-2808X080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)

0.54 €

1 4 giorni 216525.3

0.55 €

1 4 giorni 220529.3

0.58 €

1 4 giorni 225534.3

0.77 €

1 4 giorni 240549.3

0.47 €

1 4 giorni 3.516625.3

0.48 €

1 4 giorni 3.520629.3

0.52 €

1 4 giorni 3.530639.3

0.66 €

1 4 giorni 3.540649.3

0.77 €

1 4 giorni 3.550659.3

0.52 €

1 4 giorni 4.516825.3

0.54 €

1 4 giorni 4.520829.3

0.55 €

1 4 giorni 4.530839.3

0.59 €

1 4 giorni 4.540849.3

0.66 €

1 4 giorni 4.550859.3

1.13 €

1 4 giorni 4.560869.3

1.37 €

1 4 giorni 4.580889.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Materiale corpo Poliammide D=diametro piastra(mm) 28.5
Altezza corpo principale H(mm) 9.3 Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico