Piedini articolati Forma C e Forma D (07144) (Codici componente)

Piedini articolati Forma C e Forma D (07144)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Diversi materiali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07144-206
07144-208
07144-210
07144-212
07144-216
07144-220
07144-506
07144-508
07144-510
07144-512
07144-516
07144-520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
Materiale dei componenti Forma H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

11.50 €

1 4 giorni 204156Acciaio inoxD2.5108.5

11.83 €

1 4 giorni 257188Acciaio inoxD4139

14.37 €

1 4 giorni 32102210Acciaio inoxD51710

19.75 €

1 4 giorni 40182612Acciaio inoxD61912

26.14 €

1 4 giorni 50203216Acciaio inoxD72414

33.08 €

1 4 giorni 60224220Acciaio inoxD83018

10.03 €

1 4 giorni 204156AcciaioC2.5108.5

10.58 €

1 4 giorni 257188AcciaioC4139

12.50 €

1 4 giorni 32102210AcciaioC51710

14.02 €

1 4 giorni 40182612AcciaioC61912

16.13 €

1 4 giorni 50203216AcciaioC72414

20.87 €

1 4 giorni 60224220AcciaioC83018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Materiale corpo POM

Supporto tecnico