Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, Forma B, tre visiere (21812) (Codici componente)

Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, Forma B, tre visiere (21812)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

· Riempimento verde

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21812-2571305

Codice componente
21812-2571305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.70 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Corpo con finitura superficiale Anodizzato Colore principale Nero
Materiale dei componenti Vetro Forma B B=larghezza(mm) 12.3
D4(mm) 4.5 H=altezza(mm) 13 H1(mm) 1
L=lunghezza(mm) 57 L1(mm) 37 L2(mm) 45
Sensibilità 5'

Si trova sulla pagina di Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, Forma B, tre visiere (21812), il codice articolo è il seguente: 21812-2571305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21812-2571305.

Supporto tecnico