Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06293-0616050 |
06293-0820064 |
06293-1025080 |
06293-10616050 |
06293-10820064 |
06293-11025080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Versione 2 | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Codice acciaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | Con esagono incassato | 16 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1.4305 | ||
11.66 € | 1 | 4 giorni | M8 | 64 | Con esagono incassato | 20 | 13 | 13 | 8 | 4 | 1.4305 | ||
15.72 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | Con esagono incassato | 25 | 16 | 14 | 10 | 5 | 1.4305 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | M6 | 51 | Senza esagono incassato | 16 | 11 | 13 | 5.1 | - | 1.4401 | ||
14.57 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67 | Senza esagono incassato | 21 | 14 | 14 | 8.75 | - | 1.4401 | ||
21.13 € | 1 | 4 giorni | M10 | 81 | Senza esagono incassato | 25 | 16 | 18 | 9.75 | - | 1.4401 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Profilo strozzato | Materiale maniglia | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | E | Corpo con finitura superficiale | Elettrolucidato |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Versione 2
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Codice acciaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali