Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio (06309) (Codici componente)

Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio (06309)
· Impugnatura adatta ai volantini DIN 950

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06309-0616055
06309-0820067
06309-1025083
06309-1232105
06309-1636117
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

11.59 €

1 4 giorni M654.5161014115.553

14.86 €

1 4 giorni M86720131813664

16.79 €

1 4 giorni M10832516211386.55

22.49 €

1 4 giorni M12105.53220261610.586

27.43 €

1 4 giorni M16117362229261198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Profilo strozzato Materiale maniglia Alluminio
Materiale dei componenti Acciaio Forma E

Supporto tecnico