Impugnature coniche fisse (06315) (Codici componente)

Impugnature coniche fisse (06315)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06315-120408
06315-150507
06315-180608
06315-210610
06315-210810
06315-250810
06315-261012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

2.43 €

1 4 giorni M4401298

1.75 €

1 4 giorni M55015117

1.85 €

1 4 giorni M66418138

2.39 €

1 4 giorni M672211510

2.24 €

1 4 giorni M872211510

2.82 €

1 4 giorni M890251710

3.78 €

1 4 giorni M10100262012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Conica) Materiale principale Duroplast
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti Galvanizzato Colore principale Nero lucido

Supporto tecnico