Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox (06317) (Codici componente)

Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox (06317)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Montaggio: tramite esagono incassato nell'asse

· Acciaio inox 1.4305, 1.4310

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06317-105
06317-206
06317-308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

19.82 €

1 4 giorni M5601612.58

21.39 €

1 4 giorni M6722016.59

26.19 €

1 4 giorni M8902521.512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Dritta) Materiale maniglia Acciaio inox
SW(mm) 3

Supporto tecnico