Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale maniglia | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Codice acciaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 35 | Lucido | 8 | 20 | 9 | 18 | 1.4305 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 50 | Lucido | 8 | 20 | 9 | 18 | 1.4305 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 65 | Lucido | 8 | 20 | 9 | 18 | 1.4305 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 50 | Lucido | 10 | 25 | 13 | 23 | 1.4305 | ||
5.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 65 | Lucido | 10 | 25 | 13 | 23 | 1.4305 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 80 | Lucido | 10 | 25 | 13 | 23 | 1.4305 | ||
6.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 100 | Lucido | 10 | 25 | 13 | 23 | 1.4305 | ||
6.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 65 | Lucido | 12 | 32 | 15 | 29 | 1.4305 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 80 | Lucido | 12 | 32 | 15 | 29 | 1.4305 | ||
7.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 100 | Lucido | 12 | 32 | 15 | 29 | 1.4305 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 125 | Lucido | 12 | 32 | 15 | 29 | 1.4305 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 80 | Lucido | 14 | 36 | 16 | 33 | 1.4305 | ||
9.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 100 | Lucido | 14 | 36 | 16 | 33 | 1.4305 | ||
10.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 125 | Lucido | 14 | 36 | 16 | 33 | 1.4305 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 160 | Lucido | 14 | 36 | 16 | 33 | 1.4305 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 35 | Ossidato nero | 8 | 20 | 9 | 18 | 1.0718 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 50 | Ossidato nero | 8 | 20 | 9 | 18 | 1.0718 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 65 | Ossidato nero | 8 | 20 | 9 | 18 | 1.0718 | ||
4.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 50 | Ossidato nero | 10 | 25 | 13 | 23 | 1.0718 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 65 | Ossidato nero | 10 | 25 | 13 | 23 | 1.0718 | ||
4.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 80 | Ossidato nero | 10 | 25 | 13 | 23 | 1.0718 | ||
4.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 100 | Ossidato nero | 10 | 25 | 13 | 23 | 1.0718 | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 65 | Ossidato nero | 12 | 32 | 15 | 29 | 1.0718 | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 80 | Ossidato nero | 12 | 32 | 15 | 29 | 1.0718 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 100 | Ossidato nero | 12 | 32 | 15 | 29 | 1.0718 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 125 | Ossidato nero | 12 | 32 | 15 | 29 | 1.0718 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 80 | Ossidato nero | 14 | 36 | 16 | 33 | 1.0718 | ||
6.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 100 | Ossidato nero | 14 | 36 | 16 | 33 | 1.0718 | ||
6.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 125 | Ossidato nero | 14 | 36 | 16 | 33 | 1.0718 | ||
7.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 160 | Ossidato nero | 14 | 36 | 16 | 33 | 1.0718 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Profilo sfera | Materiale dei componenti | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero | Forma | A | Componente di finitura superficiale | Lucidato a specchio |
Presa | Presa a sfera |
Configura
Proprietà di base
Materiale maniglia
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Codice acciaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali