Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma C, foro cieco (06156) (Codici componente)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma C, foro cieco (06156)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Impiego universale

· Modello: burattato o lucidato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06156-304008
06156-3040082
06156-305010
06156-3050102
06156-306312
06156-3063122
06156-308016
06156-3080162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Corpo con finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

6.11 €

1 4 giorni 402514Caduto8141518

10.52 €

1 4 giorni 402514Lucidato8141518

7.11 €

1 4 giorni 503220Caduto10181821

11.95 €

1 4 giorni 503220Lucidato10181821

9.92 €

1 4 giorni 634025Caduto12252225

15.47 €

1 4 giorni 634025Lucidato12252225

14.81 €

1 4 giorni 805030Caduto16252832

20.93 €

1 4 giorni 805030Lucidato16252832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Alluminio Forma C

Supporto tecnico