Impugnature a galletto "Miniwing" antistatiche con filettatura interna (06652) (Codici componente)

Impugnature a galletto "Miniwing" antistatiche con filettatura interna (06652)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06652-1100624

Codice componente
06652-1100624
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.53 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale D M6 Materiale corpo principale Altro
Corpo principale, altezza t(mm) 15 Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Ottone
Colore dei componenti Lucido Colore principale Nero grafite RAL 9011 Forma K
A=lunghezza impugnatura(mm) 28 B=larghezza(mm) 13 T=profondità della filettatura(mm) 9

Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto "Miniwing" antistatiche con filettatura interna (06652), il codice articolo è il seguente: 06652-1100624.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06652-1100624.

Supporto tecnico