Estrattore (K0873) (Codici componente - Download CAD)

Estrattore (K0873)
· Per lo smontaggio di elementi di centraggio e perni con filettatura interna

· Impugnatura trattata termicamente e cromata

· Asta, battuta e boccola di guida temprate e cromate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0873.40

Codice componente
K0873.40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

302.04 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio H=altezza(mm) 372 Diametro esterno(mm) ⌀55
Altezza di Battuta(mm) 12 Altezza di Impugnatura(mm) 120

Si trova sulla pagina di Estrattore (K0873), il codice articolo è il seguente: K0873.40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0873.40.

Supporto tecnico