Pompa per olio per fusto (Codici componente)

Pompa per olio per fusto
Un'ampia gamma di pompe e accessori, in postazione fissa o su carrello, risponde alle esigenze delle officine. L’alimentazione del fluido è molto regolare grazie al sistema di pompaggio a doppio effetto. Il motore a pistoni è compatto e robusto. Tutte le pompe sono dotate di un dado per il fissaggio al fusto. I componenti sono trattati e assemblati con precisione.
Pompe per grasso
Le pompe per grasso Prevost sono utilizzate per distribuire il grasso ad alta pressione. Il rapporto di compressione è di 58 a 1 (ossia 58 volte superiore alla pressione di ingresso dell'aria compressa). Queste pompe sono dotate di un fi ltro a rete che protegge il corpo della pompa collocata all'estremità delle canne di aspirazione.
Le pompe per grasso sono proposte sia singole sia in kit con coperchio per fusti, membrana, pistola di distribuzione, raccordo di tenuta e tubo in gomma, gruppo di trattamento dell'aria e carrello di trasporto. Il kit deve essere scelto in funzione del diametro e dell'altezza del fusto da utilizzare.
Pompe per olio
Le pompe per olio Prevost sono utilizzate per la distribuzione dei fl uidi a bassa viscosità, come gli oli motore, a bassa pressione. Il rapporto di compressione è di 4 a 1 (ossia 4 volte superiore alla pressione di ingresso dell'aria compressa).
Le pompe per olio sono proposte sia singole sia in kit con pistola di distribuzione, tubo in gomma, gruppo di trattamento dell'aria e carrello di trasporto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPG PR20
EPG PR30
EPG PR60
EPH MR220
EPH PR60
EPH PR220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Filettatura maschio BSPP Portata Pressione di uscita Rapporto di compressione Lunghezza del tubo
(mm)

338.47 €

1 7 giorni -Uscita grasso : G 1/4900 g/min (per portata d'aria 6 bar)406 bar (Aria pressione 7 bar)58:1410

348.00 €

1 7 giorni -Uscita grasso : G 1/4900 g/min (per portata d'aria 6 bar)406 bar (Aria pressione 7 bar)58:1470

367.37 €

1 7 giorni -Uscita grasso : G 1/4900 g/min (per portata d'aria 6 bar)406 bar (Aria pressione 7 bar)58:1730

398.60 €

1 7 giorni Pompa solo olioUscita olio : G 1/220 l/min (per portata d'aria 6 bar)28 bar (pressione aria 7 bar)4:1-

409.90 €

1 7 giorni -Uscita olio : G 1/220 l/min (per portata d'aria 6 bar)28 bar (pressione aria 7 bar)4:1730

421.03 €

1 7 giorni -Uscita olio : G 1/220 l/min (per portata d'aria 6 bar)28 bar (pressione aria 7 bar)4:1940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura femmina BSPP Ingresso aria : G 1/4 Pressione di utilizzazione 3 a 7 bar Tecnologia Pistone a doppio effetto

Supporto tecnico