Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto a doppia larghezza, A split singolo, in Acciaio inox (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto a doppia larghezza, A split singolo, in Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), viti in acciaio inox A2-70.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori levigati di precisione. Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62499106
62499108
62499110
62499112
62499116
62499120
62499125
62499130
62499140
62499150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza R
(mm)
Bulloni DIN 912 a
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso
(g)

16.73 €

1 Disponibile 4 giorni 6+0,05162020.1M 3 x 85.21.120

16.73 €

1 Disponibile 4 giorni 8+0,07182021.3M 3 x 86.01.124

20.37 €

1 Disponibile 4 giorni 10+0,07242025.6M 3 x 88.51.148

20.37 €

1 Disponibile 4 giorni 12+0,07282431.7M 4 x 1210.02.578

24.89 €

1 Disponibile 4 giorni 16+0,07342938.5M 5 x 14125.4130

32.28 €

1 Disponibile 4 giorni 20+0,07403346.3M 6 x 1614.59.6202

37.96 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,07453350.6M 6 x 1617.09.6240

47.02 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,12543358.6M 6 x 1821.59.6342

52.87 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,12603365.0M 6 x 1825.09.6344

84.74 €

1 Disponibile 4 giorni 50+0,12784184.2M 8 x 2532.013.6772

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico