Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Acciaio, Finitura in ossido nero (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, Viti in acciaio 12.9.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori levigati di precisione.
Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62340300
62340400
62340500
62340600
62340700
62340800
62340900
62341000
62341100
62341200
62341300
62341400
62341500
62341600
62341700
62341800
62341900
62342000
62342100
62342200
62342300
62342400
62342500
62342600
62342800
62343000
62343200
62343400
62343500
62343600
62343800
62344000
62344200
62344500
62344800
62345000
62345500
62346000
62346500
62347000
62347500
62348000
62349000
62350000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

7.56 €

1 Disponibile 4 giorni 316920.7M 3 x 812

5.94 €

1 Disponibile 4 giorni 416920.7M 3 x 811

5.81 €

1 Disponibile 4 giorni 516920.7M 3 x 811

5.81 €

1 Disponibile 4 giorni 616920.7M 3 x 810

5.95 €

1 Disponibile 4 giorni 718922.4M 3 x 813

5.95 €

1 Disponibile 4 giorni 818922.4M 3 x 812

6.57 €

1 Disponibile 4 giorni 924926M 3 x 825

6.57 €

1 Disponibile 4 giorni 1024926M 3 x 824

6.76 €

1 Disponibile 4 giorni 11281131.8M 4 x 1240

6.76 €

1 Disponibile 4 giorni 12281131.8M 4 x 1239

7.02 €

1 Disponibile 4 giorni 13301133.9M 4 x 1445

7.49 €

1 Disponibile 4 giorni 14301133.9M 4 x 1443

7.76 €

1 Disponibile 4 giorni 15341339.4M 5 x 1668

7.74 €

1 Disponibile 4 giorni 16341339.4M 5 x 1665

8.22 €

1 Disponibile 4 giorni 17361341.2M 5 x 1674

8.55 €

1 Disponibile 4 giorni 18361341.2M 5 x 1671

8.79 €

1 Disponibile 4 giorni 19401546.4M 6 x 16104

9.18 €

1 Disponibile 4 giorni 20401546.4M 6 x 16101

9.48 €

1 Disponibile 4 giorni 21421548.1M 6 x 16113

9.48 €

1 Disponibile 4 giorni 22421548.1M 6 x 16107

9.90 €

1 Disponibile 4 giorni 23451550.8M 6 x 16127

9.90 €

1 Disponibile 4 giorni 24451550.8M 6 x 16122

9.65 €

1 Disponibile 4 giorni 25451550.8M 6 x 16120

11.14 €

1 Disponibile 4 giorni 26481553.7M 6 x 16139

11.14 €

1 Disponibile 4 giorni 28481553.7M 6 x 16128

11.53 €

1 Disponibile 4 giorni 30541558.6M 6 x 18171

11.81 €

1 Disponibile 4 giorni 32541558.6M 6 x 18161

13.65 €

1 Disponibile 4 giorni 34571561.6M 6 x 18181

13.43 €

1 Disponibile 4 giorni 35571561.6M 6 x 18172

13.72 €

1 Disponibile 4 giorni 36571561.6M 6 x 18169

14.34 €

1 Disponibile 4 giorni 38601565M 6 x 18183

14.35 €

1 Disponibile 4 giorni 40601565M 6 x 18172

17.79 €

1 Disponibile 4 giorni 42731979.4M 8 x 25383

18.95 €

1 Disponibile 4 giorni 45731979.4M 8 x 25360

19.45 €

1 Disponibile 4 giorni 48781984.2M 8 x 25414

19.45 €

1 Disponibile 4 giorni 50781984.2M 8 x 25386

20.41 €

1 Disponibile 4 giorni 55821988.8M 8 x 25395

21.44 €

1 Disponibile 4 giorni 60881994M 8 x 25440

22.49 €

1 Disponibile 4 giorni 65931999.8M 8 x 25465

23.64 €

1 Disponibile 4 giorni 709819104.5M 8 x 25495

24.80 €

1 Disponibile 4 giorni 7510319109.1M 8 x 25525

26.06 €

1 Disponibile 4 giorni 8010819113.8M 8 x 25550

98.15 €

1 Disponibile 4 giorni 9013032138.1M 12 x 301730

107.18 €

1 Disponibile 4 giorni 10014032147.6M 12 x 301890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico