Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Alluminio anodizzato (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Alluminio anodizzato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alluminio anodizzato; vite in acciaio inox A2-70.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori levigati di precisione.
Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62367103
62367104
62367105
62367106
62367107
62367108
62367109
62367110
62367111
62367112
62367113
62367114
62367115
62367116
62367117
62367118
62367119
62367120
62367121
62367122
62367123
62367124
62367125
62367126
62367128
62367130
62367132
62367134
62367135
62367136
62367138
62367140
62367142
62367145
62367148
62367150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

8.46 €

1 Disponibile 4 giorni 316920.7M 3 x 84

8.46 €

1 Disponibile 4 giorni 416920.7M 3 x 84

8.46 €

1 Disponibile 4 giorni 516920.7M 3 x 84

8.46 €

1 Disponibile 4 giorni 616920.7M 3 x 84

8.53 €

1 Disponibile 4 giorni 718922.4M 3 x 85

8.53 €

1 Disponibile 4 giorni 818922.4M 3 x 85

9.67 €

1 Disponibile 4 giorni 924926M 3 x 88

10.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1024926M 3 x 88

11.26 €

1 Disponibile 4 giorni 11281131.8M 4 x 1214

11.26 €

1 Disponibile 4 giorni 12281131.8M 4 x 1213

12.15 €

1 Disponibile 4 giorni 13301133.9M 4 x 1215

12.15 €

1 Disponibile 4 giorni 14301133.9M 4 x 1215

13.68 €

1 Disponibile 4 giorni 15341339.4M 5 x 1423

14.58 €

1 Disponibile 4 giorni 16341339.4M 5 x 1422

15.70 €

1 Disponibile 4 giorni 17361341.2M 5 x 1425

19.05 €

1 Disponibile 4 giorni 18361341.2M 5 x 1424

19.05 €

1 Disponibile 4 giorni 19401546.4M 6 x 1635

19.05 €

1 Disponibile 4 giorni 20401546.4M 6 x 1634

19.05 €

1 Disponibile 4 giorni 21421548.1M 6 x 1637

18.99 €

1 Disponibile 4 giorni 22421548.1M 6 x 1636

20.82 €

1 Disponibile 4 giorni 23451550.8M 6 x 1642

20.82 €

1 Disponibile 4 giorni 24451550.8M 6 x 1640

20.82 €

1 Disponibile 4 giorni 25451550.8M 6 x 1640

25.93 €

1 Disponibile 4 giorni 26481553.7M 6 x 1846

27.07 €

1 Disponibile 4 giorni 28481553.7M 6 x 1843

27.07 €

1 Disponibile 4 giorni 30541558.6M 6 x 1856

30.51 €

1 Disponibile 4 giorni 32541558.6M 6 x 1854

30.51 €

1 Disponibile 4 giorni 34571561.6M 6 x 1860

30.51 €

1 Disponibile 4 giorni 35571561.6M 6 x 1859

33.99 €

1 Disponibile 4 giorni 36571561.6M 6 x 1856

35.11 €

1 Disponibile 4 giorni 38601565M 6 x 1861

35.11 €

1 Disponibile 4 giorni 40601565M 6 x 1856

42.77 €

1 Disponibile 4 giorni 42731979.4M 8 x 25127

42.77 €

1 Disponibile 4 giorni 45731979.4M 8 x 25119

47.25 €

1 Disponibile 4 giorni 48781984.2M 8 x 25135

47.25 €

1 Disponibile 4 giorni 5078984.2M 8 x 25128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Anodizzato Materiale Alluminio

Supporto tecnico