Estremità dell’asta per usi gravosi GS DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Filettatura interna (Codici componente)

Estremità dell’asta per usi gravosi GS DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Filettatura interna
  • Sconto volumi elevati
Materiale alloggiamento: Fori 6-12 mm, acciaio da lavorazione, tornito, fori 14-30 mm C22 forgiato, zincato.
Materiale anello esterno: Ottone speciale CuZn38Al1.
Materiale anello interno: Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6, HRC temprato 62 ±1, rettificato e lucidato.
Gioco del cuscinetto normale: 5 - 50 μ a un carico di misurazione di 100 N.
Velocità di scorrimento fino a 60 m/min. Acciaio su ottone ad alta resistenza, quindi carichi radiali e assiali alternati elevati.
Tabelle di carico pagine 800 - 801.

È necessaria la lubrificazione iniziale prima dell’uso!
IR = Filettatura interna lato destro. IL = Filettatura interna lato sinistro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63200200
63200300
63200500
63200600
63200800
63201000
63201200
63201400
63201600
63201800
63202000
63202200
63202500
63203000
63203500
63204000
63210200
63210300
63210500
63210600
63210800
63211000
63211200
63211400
63211600
63211800
63212000
63212500
63213000
63213500
63214000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1
(mm)
l3 +0/-1,0
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
W
(mm)
Peso
(g)

24.27 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato destro24.53.602.693.84.5167M 20.4043

22.18 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato destro364.505.11456.52110M 30.505.56

15.63 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro5867.7189112710M 50.80918

15.62 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro696.758.92010133012M 611127

17.17 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato destro812910.42412.5163616M 81.251346

20.72 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro101410.512.92815194320M 101.51776

27.78 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro12161215.43217.5225022M 121.7519115

33.09 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato destro141913.516.83620255725M 14222170

45.16 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro16211519.34222276428M 16222230

54.35 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro182316.521.84625317132M 18 x 1,51.527320

62.72 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato destro20251824.35027.5347733M 20 x 1,51.532415

75.40 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro22282025.85430378437M 22 x 1,51.532540

91.23 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro25312229.66033.5429442M 24 x 2236750

111.11 €

1 Disponibile 4 giorni 17Lato destro30372534.870405011051M 30 x 22411130

121.04 €

1 Disponibile 4 giorni 19Lato destro354328.0037.280465812556M 36 x 22501600

158.80 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato destro404935.0044.290576914260M 42 x 22602770

24.27 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato sinistro24.53.602.693.84.5167M 20.4043

22.18 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato sinistro364.505.11456.52110M 30.505.56

15.63 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro5867.7189112710M 50.80918

15.62 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro696.758.92010133012M 611127

17.17 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato sinistro812910.42412.5163616M 81.251346

20.72 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro101410.512.92815194320M 101.51776

27.78 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro12161215.43217.5225022M 121.7519115

33.09 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato sinistro141913.516.83620255725M 14222170

45.16 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato sinistro16211519.34222276428M 16222230

54.35 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato sinistro182316.521.84625317132M 18 x 1,51.527320

62.72 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato sinistro20251824.35027.5347733M 20 x 1,51.532415

91.23 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato sinistro25312029.66033.5429442M 24 x 2236750

111.11 €

1 Disponibile 4 giorni 17Lato sinistro30372234.870405111051M 30 x 22411130

121.04 €

1 Disponibile 4 giorni 19Lato sinistro35432537.780465812558M 36 x 22501600

158.80 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato sinistro404928.0044.290576914269M 42 x 22602770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio / Ottone Superficie Zincato

Supporto tecnico