Giunti HFD torsionalmente rigidi con Fori passanti (Codici componente)

Giunti HFD torsionalmente rigidi con Fori passanti
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Mozzi realizzati in lega di alluminio con finitura NCP iridite.
Disco scorrevole realizzato in poliacetale nero.

Questi esclusivi giunti a gioco zero in 3 parti forniscono isolamento elettrico. Sono costituiti da due mozzi e da un disco scorrevole.
Sono versatili e dal design robusto. Ampia compensazione radiale, facile montaggio anche in spazi ristretti.

Applicazioni: Ideale per motori passo-passo grazie alle proprietà di smorzamento degli anelli di coppia in plastica. Trasmissioni di posizionamento, encoder di posizione e encoder incrementali o assoluti, pompe, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60140105
60140205
60140305
60140705
60140805
60140905
60141105
60141205
60141305
60141505
60141605
60141805
60142000
60142200
60142400
60143000
60143200
60143400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Coppia ammessa
(N•m)
Coppia di rottura stat.
(Nm)
Diametro del foro B+0,03
(mm)
Lunghezza totale L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diametro esterno D1
(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1
(±mm)
Disallineamento assiale max.
(mm)
Rigidità torsionale
(Nm/rad)
Disco di ricambio (N. parte) Peso
(g)

29.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.784269.47.219.10.20.1115601 242 0013

29.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.785269.47.219.10.20.1115601 242 0013

29.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.786269.47.219.10.20.1115601 242 0013

36.83 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.00413632.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

38.91 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.00413832.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

34.95 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.004131032.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

51.29 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.00953848151833.30.20.15615601 246 0074

51.77 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009531048151833.30.20.15615601 246 0074

51.77 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009531248151833.30.20.15615601 246 0074

59.64 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017571050.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

63.07 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017571250.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

63.07 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017571650.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

64.65 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0030951259.620.618.4500.250.21375601 250 00208

64.65 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0030951659.620.618.4500.250.21375601 250 00208

64.65 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0030952059.620.618.4500.250.21375601 250 00208

76.68 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0044150167828.421.257.10.250.22610601 257 00361

76.68 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0044150207828.421.257.10.250.22610601 257 00361

76.68 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0044150307828.421.257.10.250.22610601 257 00361

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000
Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -20 to 60 Materiale Plastica / Alluminio Acciaio inox
Superficie Finitura NCP iridite Tipo con giunto Flessibilità trasversale torsionalmente rigida Con sede chiavetta N
Isolamento elettrico Disallineamento angolare max. a 3000 min-1(±Gradi) 0.5 Temperatura min.(°C) -20
Temperatura max.(°C) 60

Supporto tecnico