Unità di trasferimento a sfera 374, Alloggiamento in acciaio solido, Adattamento semplice, con Anello di tolleranza, Caricato a molla (Codici componente)

Unità di trasferimento a sfera 374, Alloggiamento in acciaio solido, Adattamento semplice, con Anello di tolleranza, Caricato a molla
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: Acciaio, finitura ossido nero. All’interno di questo manicotto c’è una coppa a sfera zincata.
Coppa a sfera: Acciaio, temprato.
Sfere: Acciaio 100Cr6, temprato.
Unità di trasferimento a sfera per uso medio per carico medio-alto, caricata a molla. Orientamento: Sfera in alto o orizzontale. I carichi d’urto possono essere superiori alla gamma di carico indicata. Alla forza Fs max. viene raggiunta la fine della corsa della molla. Con foro di scarico.
Velocità di trasporto max. 1,5 m/sec.
Intervallo di temperatura da -30°C. a +100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65437412
65437415
65437425
65437430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Fs max
(N)
Area di montaggio del diametro esterno DTR
(mm)
Altezza totale H
(mm)
H2
(mm)
hTR
(mm)
Peso
(kg)

109.32 €

1 Disponibile 4 giorni 23.912.740090024.53028.510.50.070

156.52 €

1 Disponibile 4 giorni 29.915.8600110030.53634.510.50.130

195.94 €

1 Disponibile 4 giorni 39.825.41000175040.54846.510.50.320

397.67 €

1 Disponibile 4 giorni 49.9303350585050.56058.512.30.650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura in ossido nero s(mm) 1.5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico