Fascette a viti serie INOX 316 - Qualità marina (Codici componente)

Fascette a viti serie INOX 316 - Qualità marina
Le nostre fascette stringitubo:
Fascette ad orecchio
Le fascette ad orecchio assicurano il fissaggio
di tubi flessibili, PVC, gomma
o altri materiali:
• Sicurezza e durata dell'attacco
• Veloce e facile da montare
• Ampia gamma di usi
• Soluzione molto economica
Fascette a vite a fascia piena
PBS - PBI - PBX:
• tecnologia perfettamente adatta al serraggio
per il fissaggio di tubi flessibili
• produzione in acciai di qualità superiore
Fascette a vite a fascia traforata
PBJ:
• Flessibilità della striscia perforata
• Economia
• Possibilità di realizzare fascette personalizzate e di grandi diametri (kit)
Fascette Robuste
PBR - Fascette pesanti per tubi spessi
Fascette con guaina di gomma
PBC - Fascette con protezione in gomma: smorzamento di eventuali vibrazioni
e protezione della parte o dei tubi mantenuti.
Disponibile in strisce da 12 e 15 mm.
Fascette a doppio filo zincato
PF - Tecnica a due fili con spaziatura costante: soluzione economica per sigillature difficili,
soprattutto sulle punte lisce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PBX9 1117
PBX9 1320
PBX9 814
PBX12 104138
PBX12 130165
PBX12 150180
PBX12 1524
PBX12 175205
PBX12 1928
PBX12 200231
PBX12 2232
PBX12 226256
PBX12 251282
PBX12 2638
PBX12 277307
PBX12 3244
PBX12 3850
PBX12 4456
PBX12 5065
PBX12 5875
PBX12 6885
PBX12 7795
PBX12 87112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di serraggio
(Nm)
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento (Scatola di cartone)

5.70 €

100 7 giorni 2,5 - 3,5911 - 17100

5.88 €

100 7 giorni 3 - 4913 - 20100

5.10 €

100 7 giorni 2,5 - 3,5908 - 14100

11.15 €

1 7 giorni 5 - 612104 - 13810

12.13 €

1 7 giorni 5 - 612130 - 16510

14.72 €

1 7 giorni 5 - 612150 - 18010

7.17 €

50 7 giorni 4 - 4,51215 - 2450

16.05 €

1 7 giorni 5 - 612175 - 20510

7.12 €

50 7 giorni 4 - 4,51219 - 2850

18.52 €

1 7 giorni 5 - 612200 - 23110

7.20 €

50 7 giorni 4 - 4,51222 - 3250

22.68 €

1 7 giorni 5 - 612226 - 25610

22.92 €

1 7 giorni 5 - 612251 - 28210

7.18 €

25 7 giorni 4 - 4,51226 - 3825

24.80 €

1 7 giorni 5 - 612277 - 30710

7.32 €

25 7 giorni 5 - 61232 - 4425

7.75 €

25 7 giorni 5 - 61238 - 5025

8.65 €

25 7 giorni 5 - 61244 - 5625

8.67 €

25 7 giorni 5 - 61250 - 6525

9.03 €

25 7 giorni 5 - 61258 - 7525

9.68 €

1 7 giorni 5 - 61268 - 8510

11.23 €

1 7 giorni 5 - 61277 - 9510

10.42 €

1 7 giorni 5 - 61287 - 11210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Applicazioni Ambiente corrosivo

Supporto tecnico