PPS1 SEAL - Kit guarnizione NBR (Codici componente)

PPS1 SEAL - Kit guarnizione NBR
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 SEAL16
PPS1 SEAL20
PPS1 SEAL25
PPS1 SEAL32
PPS1 SEAL40
PPS1 SEAL50
PPS1 SEAL63
PPS1 SEAL80
PPS1 SEAL100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per raccordo Ø
(mm)
Quantità

5.23 €

1 7 giorni 1610

6.52 €

1 7 giorni 2010

7.18 €

1 7 giorni 2510

8.63 €

1 7 giorni 3210

6.83 €

1 7 giorni 405

10.02 €

1 7 giorni 505

4.52 €

1 7 giorni 632

5.73 €

1 7 giorni 802

6.22 €

1 6 giorni 1001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura -20 a +80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico