Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass e flessibili di collegamento (Codici componente)

Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass e flessibili di collegamento
All'uscita del compressore, l'aria compressa contiene acqua (goccioline o vapore) dannosa per il funzionamento di macchine e utensili pneumatici.
Per garantire un lavoro di qualità, è necessario rimuovere l'acqua dall'aria: questo è il ruolo dell'essiccatore d'aria. Abbassando la temperatura dell'aria compressa per scambio termico, l'essiccatore provoca la condensazione dell'acqua presente nell'aria (punto di rugiada). L'acqua di condensa viene quindi rimossa attraverso uno scarico integrato nell'essiccatore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALF L30
ALF L60
ALF L80
ALF L100
ALF L140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello sonoro
(dB(A))
Consumo
(kW)
Essiccatore per compressore di
(CV)
Portata
(m3/h)
Ingresso (del by pass) Uscita (del by pass)

1,519.00 €

1 7 giorni 450,24430R 1/2 MR 1/2 M

1,834.00 €

1 6 giorni 510,417,560R 3/4 MR 3/4 M

1,939.00 €

1 6 giorni 530,461080R 3/4 MR 3/4 M

2,391.67 €

1 6 giorni 530,5715100R 3/4 MR 3/4 M

3,763.67 €

1 7 giorni 600,5820140G 1 FG 1 F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +4,4 a +43 Punto di rugiada + 3°C Pressione di utilizzazione 3 a 12 bar
Tensione di alimentazione 230 V - 50 HZ

Supporto tecnico