Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo S, Acciaio inox (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo S, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), vite in acciaio inox A2-70.
Tipo S: Versione sottile, ad es., per encoder.
Il filetto della vite DIN 912 è ricoperto da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399105S
62399106S
62399108S
62399110S
62399112S
62399114S
62399115S
62399116S
62399120S
62399124S
62399125S
62399130S
62399132S
62399135S
62399138S
62399140S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Materiale Diametro del foro d1
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) a
(mm)
Peso
(g)

6.12 €

1 Disponibile 4 giorni 256Acciaio inox (1.4305)527.3M 2,5 x 810.2520.3

6.12 €

1 Disponibile 4 giorni 256Acciaio inox (1.4305)627.3M 2,5 x 810.2519.8

6.12 €

1 Disponibile 4 giorni 256Acciaio inox (1.4305)827.3M 2,5 x 810.2518.8

7.17 €

1 Disponibile 4 giorni 256Acciaio inox (1.4305)1027.3M 2,5 x 810.2517.7

7.17 €

1 Disponibile 4 giorni 256Acciaio inox (1.4305)1227.3M 2,5 x 810.2516.2

7.17 €

1 Disponibile 4 giorni 256Acciaio inox (1.4305)1427.3M 2,5 x 810.2514.4

9.21 €

1 Disponibile 4 giorni 348Acciaio inox (1.4305)1534.0M 3 x 101242.5

9.21 €

1 Disponibile 4 giorni 348Acciaio inox (1.4305)1634.0M 3 x 101240.9

10.06 €

1 Disponibile 4 giorni 358Acciaio inox (1.4305)2037.3M 3 x 1014.7537.8

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 4510Acciaio inox (1.4305)2448.0M 4 x 121984.5

14.16 €

1 Disponibile 4 giorni 4510Acciaio inox (1.4305)2548.0M 4 x 121980.6

21.15 €

1 Disponibile 4 giorni 6012Acciaio inox (1.4305)3063.8M 5 x 1426189.8

21.15 €

1 Disponibile 4 giorni 6012Acciaio inox (1.4305)3263.8M 5 x 1426181.1

21.22 €

1 Disponibile 4 giorni 6012Acciaio inox (1.4305)3563.8M 5 x 1426166.6

21.47 €

1 Disponibile 4 giorni 6012Acciaio inox (303)3863.8M 5 x 1426150.5

21.47 €

1 Disponibile 4 giorni 6012Acciaio inox (1.4305)4063.8M 5 x 1426139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie

Supporto tecnico