Anelli di regolazione DIN 705 A, con vite di serraggio scanalata, Acciaio lucidato (Codici componente)

Anelli di regolazione DIN 705 A, con vite di serraggio scanalata, Acciaio lucidato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, lucidato.
Serie per impieghi leggeri. Con vite di serraggio realizzata in acciaio. Vite di serraggio con intaglio come da DIN EN 27434 (precedentemente DIN 553).
Lucidato e calibrato. Tolleranza dei fori H8.
Grande smussatura su un lato del diametro esterno.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* Alla dimensione 9, le dimensioni esterne non sono come DIN 705.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62300300
62300400
62300500
62300600
62300700
62300800
62300900
62301000
62301100
62301200
62301400
62301500
62301600
62301800
62302000
62302200
62302400
62302500
62302600
62302800
62303000
62303200
62303500
62303600
62303800
62304000
62304200
62304500
62304800
62305000
62305500
62305600
62306000
62306300
62306500
62307000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Misura filettatura
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

0.76 €

1 Disponibile 4 giorni 375M 2 x 30.123

0.86 €

1 Disponibile 4 giorni 485M 2,5 x 30.145

0.81 €

1 Disponibile 4 giorni 5106M 3 x 40.280

0.90 €

1 Disponibile 4 giorni 6128M 4 x 50.548

0.90 €

1 Disponibile 4 giorni 7128M 4 x 50.488

1.15 €

1 Disponibile 4 giorni 8168M 4 x 60.94

1.42 €

1 Disponibile 4 giorni 918*10*M 5 x 81.51

1.40 €

1 Disponibile 4 giorni 102010M 5 x 81.85

1.40 €

1 Disponibile 4 giorni 112010M 5 x 81.72

1.94 €

1 Disponibile 4 giorni 122212M 6 x 82.52

1.88 €

1 Disponibile 4 giorni 142512M 6 x 83.17

1.88 €

1 Disponibile 4 giorni 152512M 6 x 82.98

2.13 €

1 Disponibile 4 giorni 162812M 6 x 83.84

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni 183214M 6 x 86.00

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni 203214M 6 x 85.30

3.23 €

1 Disponibile 4 giorni 223614M 6 x 106.90

4.20 €

1 Disponibile 4 giorni 244016M 8 x 129.05

4.20 €

1 Disponibile 4 giorni 254016M 8 x 109.56

4.20 €

1 Disponibile 4 giorni 264016M 8 x 109.05

5.12 €

1 Disponibile 4 giorni 284516M 8 x 1212.2

5.12 €

1 Disponibile 4 giorni 304516M 8 x 1011.1

5.71 €

1 Disponibile 4 giorni 325016M 8 x 1214.5

5.99 €

1 Disponibile 4 giorni 355616M 8 x 1218.7

5.99 €

1 Disponibile 4 giorni 365616M 8 x 1218.0

5.99 €

1 Disponibile 4 giorni 385616M 8 x 1216.7

8.73 €

1 Disponibile 4 giorni 406318M 10 x 1626.1

8.73 €

1 Disponibile 4 giorni 426318M 10 x 1624.5

10.27 €

1 Disponibile 4 giorni 457018M 10 x 1631.7

10.27 €

1 Disponibile 4 giorni 487018M 10 x 1628.8

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 508018M 10 x 1642.9

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 558018M 10 x 1637.3

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 568018M 10 x 1636.1

20.32 €

1 Disponibile 4 giorni 609020M 10 x 1655.2

20.32 €

1 Disponibile 4 giorni 639020M 10 x 1650.8

20.83 €

1 Disponibile 4 giorni 6510020M 10 x 1670.8

20.88 €

1 Disponibile 4 giorni 7010020M 10 x 1662.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio

Supporto tecnico