Anelli di regolazione DIN 705 A, con Vite a brugola esagonale, Acciaio, Finitura in ossido nero (Codici componente)

Anelli di regolazione DIN 705 A, con Vite a brugola esagonale, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, finitura ossido nero.
Serie per impieghi leggeri. Con vite di serraggio realizzata in acciaio. Vite di serraggio con attacco esagonale come da DIN EN ISO 4027 (precedentemente DIN 914).
Fino alla dimensione d1 = 70 mm: Contro DIN 705 A, con una vite con esagono incassato invece della vite scanalata. Dalla dimensione d1 = 75 mm: Come in DIN 705 A, con 2 viti con attacco esagonale, con offset 135°.
Lucidato e calibrato. Tolleranza dei fori H8.
Grande smussatura su un lato del diametro esterno.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* Alla dimensione 9, le dimensioni esterne non sono come DIN 705.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
623890036
623890046
623890056
623890066
623890076
623890086
623890096
623890106
623890116
623890126
623890146
623890156
623890166
623890186
623890206
623890226
623890246
623890256
623890266
623890286
623890306
623890326
623890356
623890366
623890386
623890406
623890426
623890456
623890486
623890506
623890556
623890566
623890606
623890636
623890656
623890706
623890756
623890806
623890856
623890906
623891006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Misura filettatura
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

1.24 €

1 Disponibile 4 giorni 375M 2 x 30.123

1.24 €

1 Disponibile 4 giorni 485M 2,5 x 30.152

1.15 €

1 Disponibile 4 giorni 5106M 3 x 40.280

0.95 €

1 Disponibile 4 giorni 6128M 4 x 50.548

0.95 €

1 Disponibile 4 giorni 7128M 4 x 50.488

1.09 €

1 Disponibile 4 giorni 8168M 4 x 60.94

1.49 €

1 Disponibile 4 giorni 918*10*M 5 x 81.51

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni 102010M 5 x 81.85

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni 112010M 5 x 81.72

1.86 €

1 Disponibile 4 giorni 122212M 6 x 82.52

2.00 €

1 Disponibile 4 giorni 142512M 6 x 83.17

2.00 €

1 Disponibile 4 giorni 152512M 6 x 82.98

2.17 €

1 Disponibile 4 giorni 162812M 6 x 83.84

2.86 €

1 Disponibile 4 giorni 183214M 6 x 86.00

2.79 €

1 Disponibile 4 giorni 203214M 6 x 85.30

3.36 €

1 Disponibile 4 giorni 223614M 6 x 106.90

4.35 €

1 Disponibile 4 giorni 244016M 8 x 1210

4.35 €

1 Disponibile 4 giorni 254016M 8 x 109.56

4.35 €

1 Disponibile 4 giorni 264016M 8 x 109.05

5.47 €

1 Disponibile 4 giorni 284516M 8 x 1212.2

5.47 €

1 Disponibile 4 giorni 304516M 8 x 1011.1

6.20 €

1 Disponibile 4 giorni 325016M 8 x 1214.5

6.56 €

1 Disponibile 4 giorni 355616M 8 x 1218.7

6.56 €

1 Disponibile 4 giorni 365616M 8 x 1218.0

6.56 €

1 Disponibile 4 giorni 385616M 8 x 1216.7

9.37 €

1 Disponibile 4 giorni 406318M 10 x 1626.1

9.37 €

1 Disponibile 4 giorni 426318M 10 x 1624.5

11.14 €

1 Disponibile 4 giorni 457018M 10 x 1631.7

11.14 €

1 Disponibile 4 giorni 487018M 10 x 1628.8

14.12 €

1 Disponibile 4 giorni 508018M 10 x 1642.9

13.85 €

1 Disponibile 4 giorni 558018M 10 x 1637.3

13.85 €

1 Disponibile 4 giorni 568018M 10 x 1636.1

21.34 €

1 Disponibile 4 giorni 609020M 10 x 1655.2

21.34 €

1 Disponibile 4 giorni 639020M 10 x 1650.8

21.99 €

1 Disponibile 4 giorni 6510020M 10 x 2070.8

21.75 €

1 Disponibile 4 giorni 7010020M 10 x 2062.6

24.98 €

1 Disponibile 4 giorni 75110222 x M12 x 2087.1

29.16 €

1 Disponibile 4 giorni 80110222 x M12 x 2076.8

36.40 €

1 Disponibile 4 giorni 85125222 x M12 x 25113.0

44.97 €

1 Disponibile 4 giorni 90125222 x M12 x 20101.0

64.00 €

1 Disponibile 4 giorni 100140252 x M12 x 25147.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio

Supporto tecnico